HUBBELL CANADA
Couvercle, béton polymère, Tier 8, 13"x24"x 2", 1 pièce, 2 boulons,, PG1324CA0017
Image of PG1324CA0017 Couvercle, béton polymère, Tier 8, 13"x24"x 2", 1 pièce, 2 boulons,, PG1324CA0017
*Image représentative
Image of PG1324CA0017 Couvercle, béton polymère, Tier 8, 13"x24"x 2", 1 pièce, 2 boulons,, PG1324CA0017
play
In Depth: ANSI vs AASHTO - Hubbell
play
PenCell® Enclosures
+5
Hubbell Power Systems How to Install Large Enclosures

Couvercle, béton polymère, Tier 8, 13"x24"x 2", 1 pièce, 2 boulons,, PG1324CA0017

Marque: QUAZITE

No de catalogue: PG1324CA0017

Les couvercles d'enceintes certifiés Quazite® ANSI/SCTE 77 sont dotés d'une construction en béton polymère solide et durable dans une multitude de tailles avec une vaste gamme d'options permettant une personnalisation pour n'importe quelle application.

Hubbell propose trois marques distinctes de boîtiers souterrains. Tous les trois sont construits avec la même attention portée à la qualité et aux performances que vous connaissez et attendez de Hubbell. Chaque marque est constituée d'un matériau de base différent. Notre offre complète de produits est conçue pour garantir que les exigences de votre application sont satisfaites, quoi qu'il arrive. En fonction de vos préférences en matière de style de conception, Hubbell propose des boîtiers en béton polymère monolithique Quazite, en polymère renforcé de fibre de verre Quazite® FRP et des boîtiers PenCell PEHD. Les trois marques offrent des performances supérieures et des avantages uniques.

  • Plus solide et plus léger que le béton ordinaire
  • rentable
  • durable et durable
  • résistant au feu et aux produits chimiques
  • les tailles standard sont certifiées UL
  • certifié ANSI/SCTE77
  • plusieurs styles et tailles disponibles

Général

Catalog Number

PG1324CA0017

Charge nominale (ANSI)

T8

Indicateur EU RoHs

Isolé?

No

Matériau

Polymer Concrete

UPC

662037100995

Dimensions

Dimensions

24 po x 13 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

13 in

Longueur

24 in

Poids

34 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Liée à la force

Charge nominale (ANSI)

T8