Marque: QUAZITE
No de catalogue: PG1324CA0009
Hubbell propose trois marques distinctes d'enceintes souterraines. Tous les trois sont construits avec le même.
Catalog Number
PG1324CA0009
Charge nominale (ANSI)
T8
Indicateur EU RoHs
Isolé?
No
Matériau
Polymer Concrete
UPC
662037100988
Dimensions
24 po x 13 po x 2 po
Hauteur
2 in
Largeur
13 in
Longueur
24 in
Poids
34 lb
Indicateur EU RoHs
Charge nominale (ANSI)
T8