HUBBELL CANADA
Couvercle, béton polymère, très résistant niveau 22, 13"x24"x2", 1 pièce avec 2 boulons, logo vierge, PG1324HH0009
Image of PG1324HH0009 Couvercle, béton polymère, très résistant niveau 22, 13"x24"x2", 1 pièce avec 2 boulons, logo vierge, PG1324HH0009
*Image représentative
Image of PG1324HH0009 Couvercle, béton polymère, très résistant niveau 22, 13"x24"x2", 1 pièce avec 2 boulons, logo vierge, PG1324HH0009
play
In Depth: ANSI vs AASHTO - Hubbell
play
PenCell® Enclosures
+5
Hubbell Power Systems How to Install Large Enclosures

Couvercle, béton polymère, très résistant niveau 22, 13"x24"x2", 1 pièce avec 2 boulons, logo vierge, PG1324HH0009

Marque: QUAZITE

No de catalogue: PG1324HH0009

Les couvercles d'enceintes certifiés Quazite® ANSI/SCTE 77 sont dotés d'une construction en béton polymère solide et durable dans une multitude de tailles avec une vaste gamme d'options permettant une personnalisation pour n'importe quelle application.

Hubbell propose trois marques distinctes de boîtiers souterrains. Tous les trois sont construits avec la même attention portée à la qualité et aux performances que vous connaissez et attendez de Hubbell. Chaque marque est constituée d'un matériau de base différent. Notre offre complète de produits est conçue pour garantir que les exigences de votre application sont satisfaites, quoi qu'il arrive. En fonction de vos préférences en matière de style de conception, Hubbell propose des boîtiers en béton polymère monolithique Quazite, en polymère renforcé de fibre de verre Quazite® FRP et des boîtiers PenCell PEHD. Les trois marques offrent des performances supérieures et des avantages uniques.

  • Plus solide et plus léger que le béton ordinaire
  • rentable
  • durable et durable
  • résistant au feu et aux produits chimiques
  • les tailles standard sont certifiées UL
  • certifié ANSI/SCTE77
  • plusieurs styles et tailles disponibles

Général

Catalog Number

PG1324HH0009

Charge de poids

22,500/33,750 lb

Charge nominale (ANSI)

T22

Code de l'écusson

017

Indicateur EU RoHs

Isolé?

No

Matériau

Polymer Concrete

Texte de l'écusson

Electric

UPC

662037130466

Dimensions

Dimensions

24 po x 13 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

13 in

Longueur

24 in

Poids

50 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Liée à la force

Charge de poids

22,500/33,750 lb

Charge nominale (ANSI)

T22

Configuration

Code de l'écusson

017