HUBBELL CANADA
Couvercle, béton polymère, usage intensif niveau 15, 10 "x15 "x 2", 1 pièce avec 2 boulons, logo vierge, PG1015HA0009
Image of PG1015HA0009 Couvercle, béton polymère, usage intensif niveau 15, 10 "x15 "x 2", 1 pièce avec 2 boulons, logo vierge, PG1015HA0009
*Image représentative
Image of PG1015HA0009 Couvercle, béton polymère, usage intensif niveau 15, 10 "x15 "x 2", 1 pièce avec 2 boulons, logo vierge, PG1015HA0009

Couvercle, béton polymère, usage intensif niveau 15, 10 "x15 "x 2", 1 pièce avec 2 boulons, logo vierge, PG1015HA0009

Marque: QUAZITE

No de catalogue: PG1015HA0009

Les couvercles de coffrets Quazite® certifiés ANSI/SCTE 77 se caractérisent par une construction en béton polymère solide et ductile. Ils sont disponibles dans une multitude de tailles avec un large éventail d'options permettant de les personnaliser pour n'importe quelle application.

Hubbell propose trois marques distinctes d'enceintes souterraines. Tous les trois sont construits avec le même.

  • Plus solide et plus léger que le béton ordinaire
  • Rentable
  • Durable et de longue durée
  • Résistant au feu et aux produits chimiques
  • Les tailles standard sont certifiées UL
  • Certifié ANSI/SCTE77
  • Multiples styles et tailles disponibles

Général

Catalog Number

PG1015HA0009

Charge de poids

15,000/22,500 lb

Charge nominale (ANSI)

T15

Code de l'écusson

009

Isolé?

No

Matériau

Polymer Concrete

Texte de l'écusson

Blank

UPC

662037130442

Dimensions

Dimensions

15 po x 10 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

10 in

Longueur

15 in

Poids

20 lb

Liée à la force

Charge de poids

15,000/22,500 lb

Charge nominale (ANSI)

T15

Configuration

Code de l'écusson

009