Marque: QUAZITE
No de catalogue: PT1324HG0017
Hubbell propose trois marques distinctes d'enceintes souterraines. Tous les trois sont construits avec le même.
Catalog Number
PT1324HG0017
Charge de poids
15,000/22,500 lb
Charge nominale (ANSI)
T15
Isolé?
No
Matériau
Polymer Concrete
UPC
662037154585
Dimensions
24 po x 13 po x 2 po
Hauteur
2 in
Largeur
13 in
Longueur
24 in
Poids
51 lb
Charge de poids
15,000/22,500 lb
Charge nominale (ANSI)
T15