Marque: QUAZITE
No de catalogue: PG2424HH0009
Hubbell propose trois marques distinctes d'enceintes souterraines. Tous les trois sont construits avec le même.
Catalog Number
PG2424HH0009
Charge de poids
22,500/33,750 lb
Charge nominale (ANSI)
T22
Code de l'écusson
017
Indicateur EU RoHs
Isolé?
No
Matériau
Polymer Concrete
Texte de l'écusson
Electric
UPC
662037155025
Dimensions
24 po x 24 po x 2 po
Hauteur
2 in
Largeur
24 in
Longueur
24 in
Poids
100 lb
Indicateur EU RoHs
Charge de poids
22,500/33,750 lb
Charge nominale (ANSI)
T22
Code de l'écusson
017