Application
Covers are used to close an outlet box. Raised device covers are used for mounting switches or receptacles.
Catalog Number
72C6K
Couleur
Gris
Matériau
Steel
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Taille
4-11/16 in
Type
Flat Cover, Cover
Type de support
No Bracket
UPC
626463002957
Élévation du sol
No
Poids
0.32 lb
Profondeur actuelle
0.051 in
Taille
4-11/16 in
Enregistré pour certification
CSA
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
11200
Quantité dans l'emballage
25