HUBBELL CANADA
Couvercle carré de 4-11/16 po. Couvercle carré, 1-groupe, 1-1/2 po surélevé, 898
Image of 898 Couvercle carré de 4-11/16 po. Couvercle carré, 1-groupe, 1-1/2 po surélevé, 898

Couvercle carré de 4-11/16 po. Couvercle carré, 1-groupe, 1-1/2 po surélevé, 898

Marque: Raco

No de catalogue: 898

Couvercle carré de 4-11/16 po. Couvercle carré, 1-groupe, 1-1/2 po surélevé.

Couvercle carré de 4-11/16 po. Couvercle carré, 1-groupe, 1-1/2 po surélevé

Général

Application

Raised device covers are used for mounting switches or receptacles

Catalog Number

898

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Taille

4-11/16 in

Type

Mud Ring

UPC

050169008980

Dimensions

Augmentation de la hauteur

1.5 in

Dimensions

1.5 po x 4.688 po x 4.688 po

Hauteur

4.688 in

Largeur

4.688 in

Longueur

1.5 in

Poids

0.583 lb

Taille

4-11/16 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2520

Nombre de paquets minimum

20

Quantité dans l'emballage

20