Application
Raised device covers are used for mounting switches or receptacles
Catalog Number
838
Extrudé ou soudé
Drawn
Matériau
Steel
Taille
4-11/16 in
Type
Mud Ring
Type de produit
Cover
UPC
050169008386
Augmentation de la hauteur
0.75 in
Dimensions
0.75 po x 4.688 po x 4.688 po
Hauteur
4.688 in
Largeur
4.688 in
Longueur
0.75 in
Poids
0.392 lb
Taille
4-11/16 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Nombre d'unités sur la palette
4050
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
25