HUBBELL CANADA
Couvercle carré de 4 po, 1 dispositif, 1-1/4 po. Surélevé, 775
Image of 775 Couvercle carré de 4 po, 1 dispositif, 1-1/4 po. Surélevé, 775

Couvercle carré de 4 po, 1 dispositif, 1-1/4 po. Surélevé, 775

Marque: Raco

No de catalogue: 775

Couvercle carré de 4 po, 1 dispositif, 1-1/4 po. Surélevé.

Les fentes de montage inclinées compensent jusqu'à 12 degrés pour le désalignement de la boîte

Général

Catalog Number

775

Extrudé ou soudé

Drawn

Indicateur EU RoHs

Matériau

Steel

Taille

4 in

Type

Mud Ring

UPC

050169907757

Dimensions

Augmentation de la hauteur

1.25 in

Capacité en pieds cubes

9.5 cu.in

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Poids

0.365 lb

Profondeur

1.25 in

Taille

4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3125

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25

Type d'emballage

No Packaging