Marque: Raco
No de catalogue: 771
Catalog Number
771
Extrudé ou soudé
Drawn
Famille de produit
4 in. Square Mudrings & Covers
Matériau
Steel
Taille
4 in
Type
Mud Ring
Type de produit
Cover
UPC
050169907719
Augmentation de la hauteur
0.25 in
Capacité en pieds cubes
1.5 cu.in
Dimensions
0.25 po x 4 po x 4 po
Hauteur
4 in
Largeur
4 in
Longueur
0.25 in
Poids
0.178 lb
Taille
4 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Nombre d'unités sur la palette
16800
Nombre de paquets minimum
100
Quantité dans l'emballage
100
Type d'emballage
No Packaging