HUBBELL CANADA
Couvercle carré de 4 po, 1 dispositif, 5/8 po. surélevé, 768
Image of 768 Couvercle carré de 4 po, 1 dispositif, 5/8 po. surélevé, 768
Image of 768 Couvercle carré de 4 po, 1 dispositif, 5/8 po. surélevé, 768
play
360 View

Couvercle carré de 4 po, 1 dispositif, 5/8 po. surélevé, 768

Marque: Raco

No de catalogue: 768

Couvercle carré de 4 po, 1 dispositif, 5/8 po. surélevé.

Les rainures de montage inclinées compensent jusqu'à 12 degrés le désalignement du boîtier.

Général

Catalog Number

768

Extrudé ou soudé

Drawn

Famille de produit

4 in. Square Mudrings & Covers

Matériau

Steel

Taille

4 in

Type

Mud Ring

Type de produit

Cover

UPC

050169907689

Dimensions

Augmentation de la hauteur

0.625 in

Capacité en pieds cubes

4.5 cu.in

Dimensions

0.625 po x 4 po x 4 po

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Longueur

0.625 in

Poids

0.255 lb

Taille

4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6250

Quantité dans l'emballage

50

Type d'emballage

No Packaging