HUBBELL CANADA
Couvercle carré de 4 po, 2 dispositifs, 1-1/2 po. surélevé, soudé, 795
Image of 795 Couvercle carré de 4 po, 2 dispositifs, 1-1/2 po. surélevé, soudé, 795

Couvercle carré de 4 po, 2 dispositifs, 1-1/2 po. surélevé, soudé, 795

Marque: Raco

No de catalogue: 795

Couvercle carré de 4 po, 2 dispositifs, 1-1/2 po. surélevé, soudé.

  • Angled mounting slots compensate up to 12 degrees for box misalignment
  • 5/8 in. raised, open, ears 2-3/4 in. O.C
  • Pre-galvanized construction
  • Fentes de montage inclinées compensant jusqu'à 12 degrés pour le désalignement de la boîte 
  • 5/8 po surélevé, ouvert, oreilles 2-3/4 po O.C. 
  • Construction pré-galvanisée

Général

Catalog Number

795

Extrudé ou soudé

Welded

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Pouvant être teint ou peint

No

Taille

4 in

Type

Mud Ring

UPC

050169007952

Dimensions

Augmentation de la hauteur

1.5 in

Capacité en pieds cubes

15.5 cu.in

Dimensions

1.5 po x 4 po x 4 po

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Longueur

1.5 in

Poids

0.48 lb

Taille

4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2275

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25

Type d'emballage

No Packaging