Catalog Number
779
Extrudé ou soudé
Drawn
Famille de produit
4 in. Square Mudrings & Covers
Matériau
Steel
Taille
4 in
Type
Mud Ring
Type de produit
Cover
UPC
050169907795
Augmentation de la hauteur
0.75 in
Capacité en pieds cubes
8.8 cu.in
Dimensions
0.75 po x 4 po x 4 po
Hauteur
4 in
Largeur
4 in
Longueur
0.75 in
Poids
0.23 lb
Taille
4 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Nombre d'unités sur la palette
6250
Quantité dans l'emballage
50
Type d'emballage
No Packaging