HUBBELL CANADA
Couvercle d'alimentation de surface rond 8" coupe-feu SystemOne, S1R8FFCVRBLK
Image of S1R8FFCVRBLK Couvercle d'alimentation de surface rond 8" coupe-feu SystemOne, S1R8FFCVRBLK
Image of S1R8FFCVRBLK Couvercle d'alimentation de surface rond 8" coupe-feu SystemOne, S1R8FFCVRBLK
Image of S1R8FFCVRBLK Couvercle d'alimentation de surface rond 8" coupe-feu SystemOne, S1R8FFCVRBLK
Image of S1R8FFCVRBLK Couvercle d'alimentation de surface rond 8" coupe-feu SystemOne, S1R8FFCVRBLK

Couvercle d'alimentation de surface rond 8" coupe-feu SystemOne, S1R8FFCVRBLK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R8FFCVRBLK

Couvercle d'alimentation de surface rond 8" coupe-feu SystemOne.

  • (1) hub basse tension de 2" et (1) hub de tension de ligne de 1", (1) réducteur de 1" à ¾" fourni
  • couvercle en deux parties permettant un accès isolé à basse tension pendant l'installation
  • construction du couvercle en aluminium moulé sous pression pour une durabilité accrue
  • conforme à l'ADA

Produit standard

Général

Application

Série traversée coupe-feu de 8 pouces

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R8FFCVRBLK

Couleur

Noir

Famille de produit

SystemOne

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Aluminium

Nombre de prises de sortie

(1) 1" & (1) 2" Threaded Hub Multi-Service

Taille

Standard Sized Product

Type

Couvercles traversée coupe-feu encastrés de 8 pouces

Type de fini

Black Powder Coat Cover

Type de montage

Vis de fixation

UPC

783585590615

Dimensions

Poids

2.75 lb

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Threaded Hubs

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed

Configuration

Nombre de prises de sortie

(1) 1" & (1) 2" Threaded Hub Multi-Service

Logistique

Quantité dans l'emballage

10