HUBBELL CANADA
Couvercle d'alimentation de surface rond 8" coupe-feu SystemOne, S1R8FFCVRNKL
Image of S1R8FFCVRNKL Couvercle d'alimentation de surface rond 8" coupe-feu SystemOne, S1R8FFCVRNKL
Image of S1R8FFCVRNKL Couvercle d'alimentation de surface rond 8" coupe-feu SystemOne, S1R8FFCVRNKL
Image of S1R8FFCVRNKL Couvercle d'alimentation de surface rond 8" coupe-feu SystemOne, S1R8FFCVRNKL

Couvercle d'alimentation de surface rond 8" coupe-feu SystemOne, S1R8FFCVRNKL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R8FFCVRNKL

Couvercle d'alimentation de surface rond 8" coupe-feu SystemOne.

  • (1) hub basse tension de 2" et (1) hub de tension de ligne de 1", (1) réducteur de 1" à ¾" fourni
  • couvercle en deux parties permettant un accès isolé à basse tension pendant l'installation
  • construction du couvercle en aluminium moulé sous pression pour une durabilité accrue
  • conforme à l'ADA

Produit standard

Général

Application

Série traversée coupe-feu de 8 pouces

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R8FFCVRNKL

Couleur

Nickel

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminium

Nombre de prises de sortie

(1) 1" & (1) 2" Threaded Hub Multi-Service

Taille

Produit de taille standard

Type

Couvercles traversée coupe-feu encastrés de 8 pouces

Type de fini

Satin Nickel Plated Cover

Type de montage

Vis de fixation

UPC

783585590653

Dimensions

Taille

Produit de taille standard

Lié au conducteur

Entrée de câble

Threaded Hubs

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed

Configuration

Nombre de prises de sortie

(1) 1" & (1) 2" Threaded Hub Multi-Service

Logistique

Quantité dans l'emballage

10