HUBBELL CANADA
Couvercle de boîtes tout usage, pour prise 1.625 po. (emballage de 25), 11C2H
Image of 11C2H Couvercle de boîtes tout usage, pour prise 1.625 po. (emballage de 25), 11C2H
Image of 11C2H Couvercle de boîtes tout usage, pour prise 1.625 po. (emballage de 25), 11C2H
play
3D View
Image of 11C2H Couvercle de boîtes tout usage, pour prise 1.625 po. (emballage de 25), 11C2H

Couvercle de boîtes tout usage, pour prise 1.625 po. (emballage de 25), 11C2H

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 11C2H

Couvercle de boîtes tout usage, pour prise 1.625 po. (emballage de 25).

Covers are designed to match the contours of the box, Cover corners are rounded, All covers have captive screws, Mounting screws are included with covers

Général

Application

Utility box covers are used to close a utility box. Covers may also be used as single-gang wall plates.

Catalog Number

11C2H

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Drawn

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type

Cover

Type de support

No Bracket

UPC

626463000922

Dimensions

Élévation du sol

No

Poids

0 lb

Profondeur actuelle

0.177 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9000

Quantité dans l'emballage

10