Marque: Bell
No de catalogue: 5197-0
Catalog Number
5197-0
Construction
Metallic
Couleur
Gray
Famille de produit
Metallic Cluster Covers
Matériau
Die Cast Aluminum
Nombre de prises de sortie
3
Type
Cover
Type de couvercle
Lampholder/Cluster
Type de produit
Weatherproof Covers
UPC
050169519707
Capacité en pieds cubes
20.03445 cu.in
Hauteur
4.22 in
Hauteur de l'emballage
4.125 in
Largeur
4.22 in
Largeur de l'emballage
4.125 in
Longueur de l'emballage
1.094 in
Poids de l'emballage
0.34 lb
Profondeur
1.125 in
Profondeur actuelle
1.094 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Enregistré pour certification
Norme(s) de l'industrie
UL 514A
Nombre de prises de sortie
3
Emballage standard
20
Nombre d'unités sur la palette
3600
Quantité dans l'emballage
20
Type d'emballage
Shrinkwrap