Marque: Killark
No de catalogue: OL-60M
Acier galvanisé. Finition naturelle. Vis en acier inoxydable série 300.
Application
For use with O Series fittings.
Catalog Number
OL-60M
Couleur
Silver
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Matériau
Iron
Série
O Series
Type
Conduit Body Cover
Type de couvercle
Stamped
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936480398
Dimensions
10 po x 4 po x 1 po
Hauteur
1 in
Largeur
4 in
Longueur
10 in
Poids
1.55 lb
Poids brut de l'emballage
0.64
Taille du moyeu
2"
Indicateur EU RoHs
Nombre d'unités sur la palette
1080
Quantité dans l'emballage
5