HUBBELL CANADA
Couvercle de conduit 2" en fonte d'aluminium de forme 7, 670CSA
Image of 670CSA Couvercle de conduit 2" en fonte d'aluminium de forme 7, 670CSA
*Image représentative
Image of 670CSA Couvercle de conduit 2" en fonte d'aluminium de forme 7, 670CSA
Image of 670CSA Couvercle de conduit 2" en fonte d'aluminium de forme 7, 670CSA

Couvercle de conduit 2" en fonte d'aluminium de forme 7, 670CSA

Marque: Killark

No de catalogue: 670CSA

Couvercle de conduit 2" en fonte d'aluminium de forme 7.

  • Copper free cast aluminum (less than 4/10 of 1 %)
  • Electrostatically applied powder coat paint
  • Aluminium moulé sans cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
  • peinture en poudre appliquée électrostatiquement

Aluminium sans cuivre (moins de 4/10 de 1 %). Revêtement en poudre appliqué électrostatiquement.

Général

Application

For use with Duraloy 7 Series fittings.

Catalog Number

670CSA

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

Duraloy 7 Series

Type

Conduit Body Cover

Type de couvercle

Cast

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936080925

Dimensions

Diamètre extérieur

1.28 in

Dimensions

7 po x 3 po x 1 po

Hauteur

1 in

Largeur

3 in

Longueur

7 in

Poids brut de l'emballage

0.67

Taille du moyeu

2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Logistique

Quantité dans l'emballage

5