HUBBELL CANADA
Image of 980F Couvercle de conduit 4" en fonte de forme 8, 980F
*Image représentative
Image of 980F Couvercle de conduit 4" en fonte de forme 8, 980F

Couvercle de conduit 4" en fonte de forme 8, 980F

Marque: Killark

No de catalogue: 980F

Couvercle de conduit 4" en fonte de forme 8.

  • Tri-coat finish of electrozinc, chromate sealant, and electrostatically applied powder coat
  • 300 series stainless steel screws
  • Finition tri-couche électrozinguée, chromatée et poudrée électrostatique
  • vis en acier inoxydable de la série 300

Alliage de fonte grise Duraloy classe 30. Finition triple couche d'électrozinc, de scellant au chromate et de revêtement en poudre appliqué électrostatiquement. Vis en acier inoxydable série 300.

Général

Application

For use with Duraloy 8 Series fittings.

Catalog Number

980F

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Matériau

Iron

Série

Duraloy 8 Series

Type

Conduit Body Cover

Type de couvercle

Cast

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936481661

Dimensions

Dimensions

15 po x 7 po x 1 po

Hauteur

1 in

Largeur

7 in

Longueur

15 in

Poids brut de l'emballage

6.8

Taille du moyeu

3-1/2" to 4"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs