Marque: Killark
No de catalogue: 480S
Acier galvanisé. Finition naturelle. Vis en acier inoxydable série 300.
Application
For use with Duraloy 8 Series fittings.
Catalog Number
480S
Couleur
Silver
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Matériau
Steel
Série
Duraloy 8 Series
Type
Conduit Body Cover
Type de couvercle
Stamped
Type de fini
Natural
UPC
783936481548
Dimensions
7 po x 3 po x 1 po
Hauteur
1 in
Largeur
3 in
Longueur
7 in
Poids brut de l'emballage
0.33
Taille du moyeu
1-1/4"
Indicateur EU RoHs
Quantité dans l'emballage
10