HUBBELL CANADA
Couvercle de conduit de 2" en acier estampé de forme 7 avec joint,, 670G
Image of 670G Couvercle de conduit de 2" en acier estampé de forme 7 avec joint,, 670G
*Image représentative
Image of 670G Couvercle de conduit de 2" en acier estampé de forme 7 avec joint,, 670G
Image of 670G Couvercle de conduit de 2" en acier estampé de forme 7 avec joint,, 670G

Couvercle de conduit de 2" en acier estampé de forme 7 avec joint,, 670G

Marque: Killark

No de catalogue: 670G

Couvercle de conduit de 2" en acier estampé de forme 7 avec joint,.

  • Acier galvanisé
  • Finition naturelle
  • Vis en acier inoxydable 316
  • Joint en néoprène

Acier galvanisé. Vis en acier inoxydable 316. Finition naturelle.

Général

Application

For use with Duraloy 7 Series fittings.

Catalog Number

670G

Couleur

Silver

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Matériau

Steel

Série

Duraloy 7 Series

Type

Conduit Body Cover With Gasket

Type de couvercle

Stamped

Type de fini

Natural

UPC

783936079073

Dimensions

Diamètre extérieur

2.38 in

Dimensions

7 po x 3 po x 1 po

Hauteur

1 in

Largeur

3 in

Longueur

7 in

Poids brut de l'emballage

0.4

Taille du moyeu

2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Logistique

Quantité dans l'emballage

10