HUBBELL CANADA
Couvercle de conduit de 4" en acier estampé de forme 8, 980S
Image of 980S Couvercle de conduit de 4" en acier estampé de forme 8, 980S
*Image représentative
Image of 980S Couvercle de conduit de 4" en acier estampé de forme 8, 980S

Couvercle de conduit de 4" en acier estampé de forme 8, 980S

Marque: Killark

No de catalogue: 980S

Couvercle de conduit de 4" en acier estampé de forme 8.

  • Natural finish
  • 300 series stainless steel screws
  • Finition naturelle
  • vis en acier inoxydable série 300

Acier galvanisé. Finition naturelle. Vis en acier inoxydable série 300.

Général

Application

For use with Duraloy 8 Series fittings.

Catalog Number

980S

Couleur

Silver

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Matériau

Steel

Série

Duraloy 8 Series

Type

Conduit Body Cover

Type de couvercle

Stamped

Type de fini

Natural

UPC

783936481586

Dimensions

Dimensions

15.875 po x 7.375 po x 6.25 po

Hauteur

6.25 in

Largeur

7.375 in

Longueur

15.875 in

Poids brut de l'emballage

2.56

Taille du moyeu

3-1/2" to 4"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs