Marque: Killark
No de catalogue: 970GSA
Les couvercles Form 7 sont équipés d'un mécanisme de clipsage unique pour une étanchéité et une compression fiables. Les couvercles sont proposés en aluminium estampé et en acier galvanisé ou en aluminium moulé sans cuivre et en fer Duraloy. Chaque couvercle est livré avec un jeu de vis en acier inoxydable pour une garantie complète de la résistance à la corrosion la plus fiable. En option avec joint en néoprène intégré.
Catalog Number
970GSA
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
Duraloy 7 Series
Type
Conduit Body Cover With Gasket
Type de couvercle
Stamped
Type de fini
Natural
UPC
783936093888
Taille du moyeu
3-1/2" to 4"
Indicateur EU RoHs
Quantité dans l'emballage
5