HUBBELL CANADA
Couvercle de conduit en acier estampé de ¾ po série O, OL-20M
Image of OL-20M Couvercle de conduit en acier estampé de ¾ po série O, OL-20M
*Image représentative
Image of OL-20M Couvercle de conduit en acier estampé de ¾ po série O, OL-20M

Couvercle de conduit en acier estampé de ¾ po série O, OL-20M

Marque: Killark

No de catalogue: OL-20M

Couvercle de conduit en acier estampé de ¾ po série O.

Acier galvanisé. Finition naturelle. Vis en acier inoxydable série 300.

Général

Application

For use with O Series fittings.

Catalog Number

OL-20M

Couleur

Silver

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Matériau

Iron

Série

O Series

Type

Conduit Body Cover

Type de couvercle

Stamped

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936480367

Dimensions

Dimensions

5 po x 2 po x 1 po

Hauteur

1 in

Largeur

2 in

Longueur

5 in

Poids

0.12 lb

Poids brut de l'emballage

0.12

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5760

Quantité dans l'emballage

20