HUBBELL CANADA
Couvercle de conduit en aluminium de la série O de ½" embouti, OL-10
Image of OL-10 Couvercle de conduit en aluminium de la série O de ½" embouti, OL-10
*Image représentative
Image of OL-10 Couvercle de conduit en aluminium de la série O de ½" embouti, OL-10

Couvercle de conduit en aluminium de la série O de ½" embouti, OL-10

Marque: Killark

No de catalogue: OL-10

Couvercle de conduit en aluminium de la série O de ½" embouti.

Aluminium sans cuivre (moins de 4/10 de 1 %). Finition naturelle. Vis en acier inoxydable série 300.

Général

Application

For use with O Series fittings.

Catalog Number

OL-10

Couleur

Silver

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

O Series

Type

Conduit Body Cover

Type de couvercle

Stamped

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936490076

Dimensions

Dimensions

4 po x 2 po x 1 po

Hauteur

1 in

Largeur

2 in

Longueur

4 in

Poids

0.05 lb

Poids brut de l'emballage

0.05

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Logistique

Quantité dans l'emballage

20