HUBBELL CANADA
Couvercle de conduit en aluminium estampé 3" série O, OL-780
Image of OL-780 Couvercle de conduit en aluminium estampé 3" série O, OL-780
*Image représentative
Image of OL-780 Couvercle de conduit en aluminium estampé 3" série O, OL-780

Couvercle de conduit en aluminium estampé 3" série O, OL-780

Marque: Killark

No de catalogue: OL-780

Couvercle de conduit en aluminium estampé 3" série O.

Aluminium sans cuivre (moins de 4/10 de 1 %). Finition naturelle. Vis en acier inoxydable série 300.

Général

Application

For use with O Series fittings.

Catalog Number

OL-780

Couleur

Argent

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

O Series

Type

Conduit Body Cover

Type de couvercle

Stamped

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936490212

Dimensions

Dimensions

13 po x 5 po x 1 po

Hauteur

1 in

Largeur

5 in

Longueur

13 in

Poids

0.2 lb

Poids brut de l'emballage

0.67

Taille du moyeu

2-1/2" to 3"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Logistique

Quantité dans l'emballage

10