Marque: Killark
No de catalogue: 270SA
Aluminium. Vis en acier inoxydable 316. Finition naturelle.
Application
For use with Duraloy 7 Series fittings.
Catalog Number
270SA
Couleur
Silver
Indicateur EU RoHs
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
Duraloy 7 Series
Type
Conduit Body Cover
Type de couvercle
Stamped
Type de fini
Natural
UPC
783936080802
Dimensions
5 po x 2 po x 1 po
Hauteur
1 in
Largeur
2 in
Longueur
5 in
Poids
0.09 lb
Poids brut de l'emballage
0.09
Taille du moyeu
3/4"
Indicateur EU RoHs
Quantité dans l'emballage
20