Marque: Killark
No de catalogue: 170GSA
Aluminium. Vis en acier inoxydable 316. Finition naturelle.
Application
For use with Duraloy 7 Series fittings.
Catalog Number
170GSA
Couleur
Silver
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
Duraloy 7 Series
Type
Conduit Body Cover With Gasket
Type de couvercle
Stamped
Type de fini
Natural
UPC
783936093796
Dimensions
2.312 po x 0.625 po x 0.312 po
Hauteur
0.312 in
Largeur
0.625 in
Longueur
2.312 in
Poids brut de l'emballage
0.09
Taille du moyeu
1/2"
Indicateur EU RoHs
Quantité dans l'emballage
20