Marque: Killark
No de catalogue: 570C
Alliage de fonte grise Duraloy classe 30. Finition triple couche d'électrozinc, de scellant au chromate et de revêtement en poudre appliqué électrostatiquement. Vis en acier inoxydable 316.
Application
For use with Duraloy 7 Series fittings.
Catalog Number
570C
Couleur
Gris
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Matériau
Iron
Série
Duraloy 7 Series
Type
Conduit Body Cover
Type de couvercle
Cast
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936010373
Diamètre extérieur
0.65 in
Dimensions
6 po x 3 po x 1 po
Hauteur
1 in
Largeur
3 in
Longueur
6 in
Poids
1.22 lb
Poids brut de l'emballage
1.22
Taille du moyeu
1-1/2"
Indicateur EU RoHs
Quantité dans l'emballage
10