HUBBELL CANADA
Couvercle de conduit en fonte de 1¼" de forme 8, 480F
Image of 480F Couvercle de conduit en fonte de 1¼" de forme 8, 480F
*Image représentative
Image of 480F Couvercle de conduit en fonte de 1¼" de forme 8, 480F

Couvercle de conduit en fonte de 1¼" de forme 8, 480F

Marque: Killark

No de catalogue: 480F

Couvercle de conduit en fonte de 1¼" de forme 8.

  • Tri-coat finish of electrozinc, chromate sealant, and electrostatically applied powder coat
  • 300 series stainless steel screws
  • Finition tri-couche électrozinguée, chromatée et poudrée électrostatique
  • vis en acier inoxydable de la série 300

Alliage de fonte grise Duraloy classe 30. Finition triple couche d'électrozinc, de scellant au chromate et de revêtement en poudre appliqué électrostatiquement. Vis en acier inoxydable série 300.

Général

Application

For use with Duraloy 8 Series fittings.

Catalog Number

480F

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Matériau

Iron

Série

Duraloy 8 Series

Type

Conduit Body Cover

Type de couvercle

Cast

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936481623

Dimensions

Dimensions

7 po x 3 po x 1 po

Hauteur

1 in

Largeur

3 in

Longueur

7 in

Poids brut de l'emballage

0.87

Taille du moyeu

1-1/4"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Logistique

Quantité dans l'emballage

10