Marque: Killark
No de catalogue: OL-45M
Acier galvanisé. Finition naturelle. Vis en acier inoxydable série 300.
Application
For use with O Series fittings.
Catalog Number
OL-45M
Couleur
Silver
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Matériau
Iron
Série
O Series
Type
Conduit Body Cover
Type de couvercle
Stamped
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936480381
Dimensions
8 po x 3 po x 1 po
Hauteur
1 in
Largeur
3 in
Longueur
8 in
Poids
0.03 lb
Poids brut de l'emballage
0.32
Taille du moyeu
1-1/4" to 1-1/2"
Indicateur EU RoHs
Quantité dans l'emballage
10