Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 610GTFFCVRBK
Alimentation de meubles avec (2) moyeux filetés de 2" et (2) moyeux filetés de 1" avec (2) réducteurs de 3/4
Application
À utiliser avec les boîtes de sol en béton
Application - pour utilisation sur
Concrete
Application typique
Tile/Flush
Catalog Number
610GTFFCVRBK
Couleur
Noir
Famille de produit
SystemOne
Forme du couvercle
Rectangle
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
fonte d'aluminium
Méthode de montage
Mounts to Box
Type
Boîtier de boîte de sol en béton pour l'alimentation des meubles
Type d'utilisation
Tile/Flush
Type de montage
Vis de fixation
UPC
783585590998
Largeur
9 in
Longueur
10.5 in
Poids
4.05 lb
Entrée de câble
(4) Threaded Hubs
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
Mounts to Box
Quantité dans l'emballage
1