HUBBELL CANADA
Couvercle de surface rectangulaire pour boîte de sol affleurante SystemOne 4, 6, 10-groupes, 610GTFFCVRBRZ
Image of 610GTFFCVRBRZ Couvercle de surface rectangulaire pour boîte de sol affleurante SystemOne 4, 6, 10-groupes, 610GTFFCVRBRZ

Couvercle de surface rectangulaire pour boîte de sol affleurante SystemOne 4, 6, 10-groupes, 610GTFFCVRBRZ

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 610GTFFCVRBRZ

Couvercle de surface rectangulaire pour boîte de sol affleurante SystemOne 4, 6, 10-groupes pour planchers de béton.

  • Couvercle de style affleurant
  • (2) moyeux de conduit de 5,1 cm et (2) moyeux de conduit de 2,5 cm avec (2) réducteurs filetés de 1,9 cm
  • construction de couvercle en aluminium moulé sous pression pour une durabilité accrue
  • répond aux exigences de l'eau de gommage UL 514A
  • conforme à l'ADA

Alimentation de meubles avec (2) moyeux filetés de 2" et (2) moyeux filetés de 1" avec (2) réducteurs de 3/4

Général

Application

À utiliser avec les boîtes de sol en béton

Application - pour utilisation sur

Concrete

Application typique

Tile/Flush

Catalog Number

610GTFFCVRBRZ

Couleur

Bronze

Forme du couvercle

Rectangle

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Méthode de montage

Mounts to Box

Matériau

fonte d'aluminium

Type

Boîtier de boîte de sol en béton pour l'alimentation des meubles

Type d'utilisation

Tile/Flush

Type de montage

Vis de fixation

UPC

783585695013

Dimensions

Largeur

9 in

Longueur

10.5 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

(4) Threaded Hubs

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box

Logistique

Quantité dans l'emballage

1