Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 610GCFFCVRBK
Alimentation de meubles avec (2) moyeux filetés de 2" et (2) moyeux filetés de 1" avec (2) réducteurs de 3/4
Application
À utiliser avec les boîtes de sol en béton
Application - pour utilisation sur
Concrete
Application typique
Carpet/Surface
Catalog Number
610GCFFCVRBK
Couleur
Noir
Forme du couvercle
Rectangle
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
fonte d'aluminium
Méthode de montage
Mounts to Box
Type
Boîtier de boîte de sol en béton pour l'alimentation des meubles
Type d'utilisation
Carpet/Surface
Type de montage
Vis de fixation
UPC
783585590943
Largeur
10 in
Longueur
11.5 in
Entrée de câble
(4) Threaded Hubs
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
Mounts to Box
Quantité dans l'emballage
1