HUBBELL CANADA
Couvercle de surface rectangulaire pour boîte de sol encastrée SystemOne 4, 6, 10-groupes, 610GCFFCVRBRS
Image of 610GCFFCVRBRS Couvercle de surface rectangulaire pour boîte de sol encastrée SystemOne 4, 6, 10-groupes, 610GCFFCVRBRS

Couvercle de surface rectangulaire pour boîte de sol encastrée SystemOne 4, 6, 10-groupes, 610GCFFCVRBRS

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 610GCFFCVRBRS

Couvercle de surface rectangulaire pour boîte de sol encastrée SystemOne 4, 6, 10-groupes pour planchers de béton.

  • Couverture de style de surface
  • (2) moyeux de conduit de 2" et (2) moyeux de conduit de 1" avec (2) réducteurs filetés de ¾"
  • Construction du couvercle en aluminium moulé sous pression pour une durabilité améliorée
  • Conforme aux exigences UL 514A en matière d'eau de gommage
  • Conforme à l'ADA
  • Kit de séparation acheté séparément pour maintenir la séparation entre la ligne et le câblage basse tension.

Alimentation de meubles avec (2) moyeux filetés de 2" et (2) moyeux filetés de 1" avec (2) réducteurs de 3/4

Général

Application

À utiliser avec les boîtes de sol en béton

Application - pour utilisation sur

Concrete

Application typique

Carpet/Surface

Catalog Number

610GCFFCVRBRS

Couleur

Laiton

Forme du couvercle

Rectangle

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

fonte d'aluminium

Méthode de montage

Mounts to Box

Type

Boîtier de boîte de sol en béton pour l'alimentation des meubles

Type d'utilisation

Carpet/Surface

Type de montage

Vis de fixation

UPC

783585590950

Dimensions

Largeur

10 in

Longueur

11.5 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

(4) Threaded Hubs

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box

Logistique

Quantité dans l'emballage

1