Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: CFBS1R8FFCVRBLK
Application
À utiliser avec les boîtes de sol en béton
Application - pour utilisation sur
Carpet/Tile
Application typique
Carpet, Furniture Feed
Catalog Number
CFBS1R8FFCVRBLK
Couleur
Noir
Famille de produit
SystemOne
Forme du couvercle
Round
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
fonte d'aluminium
Méthode de montage
Mounts to Box
Type
Boîte de sol ronde de 8" pour l'alimentation des meubles
Type d'utilisation
Carpet, Furniture Feed
Type de montage
(3) Vis de fixation
UPC
783585590677
Largeur
9.5 in
Poids
2.2 lb
Entrée de câble
(2) Threaded Hubs
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
Mounts to Box
Quantité dans l'emballage
10