HUBBELL CANADA
Couvercle de surface rond pour boîte de sol encastrée SystemOne 4, 6, 10-groupes, CFBS1R8FFCVRGRY
Image of CFBS1R8FFCVRGRY Couvercle de surface rond pour boîte de sol encastrée SystemOne 4, 6, 10-groupes, CFBS1R8FFCVRGRY
Image of CFBS1R8FFCVRGRY Couvercle de surface rond pour boîte de sol encastrée SystemOne 4, 6, 10-groupes, CFBS1R8FFCVRGRY
Image of CFBS1R8FFCVRGRY Couvercle de surface rond pour boîte de sol encastrée SystemOne 4, 6, 10-groupes, CFBS1R8FFCVRGRY

Couvercle de surface rond pour boîte de sol encastrée SystemOne 4, 6, 10-groupes, CFBS1R8FFCVRGRY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CFBS1R8FFCVRGRY

Couvercle de surface rond pour boîte de sol encastrée SystemOne 4, 6, 10-groupes pour planchers de béton.

  • Couverture de style de surface
  • (1) moyeu fileté de 2" et (1) moyeu fileté de 1" avec réducteur fileté de ¾"
  • Construction du couvercle en aluminium moulé sous pression pour une durabilité améliorée
  • Conforme aux exigences UL 514A en matière d'eau de gommage
  • Kit de séparation conforme à l'ADA acheté séparément pour maintenir la séparation entre la ligne et le câblage basse tension.

Général

Application

À utiliser avec les boîtes de sol en béton

Application - pour utilisation sur

Carpet/Tile

Application typique

Carpet, Furniture Feed

Catalog Number

CFBS1R8FFCVRGRY

Couleur

Gris

Famille de produit

SystemOne

Forme du couvercle

Round

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

fonte d'aluminium

Méthode de montage

Mounts to Box

Type

Boîte de sol ronde de 8" pour l'alimentation des meubles

Type d'utilisation

Carpet, Furniture Feed

Type de montage

(3) Vis de fixation

UPC

783585590707

Dimensions

Largeur

9.5 in

Poids

2.27 lb

Lié au conducteur

Entrée de câble

(2) Threaded Hubs

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box

Logistique

Quantité dans l'emballage

10