HUBBELL CANADA
Image of ZTC300 Couvercle de thermostat en plastique, Profil surbaissé , grand, ZTC300
Image of ZTC300 Couvercle de thermostat en plastique, Profil surbaissé , grand, ZTC300
play
3D View
play
360 View
+3
Image of ZTC300 Couvercle de thermostat en plastique, Profil surbaissé , grand, ZTC300

Couvercle de thermostat en plastique, Profil surbaissé , grand, ZTC300

Marque: TayMac

No de catalogue: ZTC300

Couvercle de thermostat en plastique, Profil surbaissé , grand.

  • La charnière rotative amovible innovante rend le réglage du thermostat plus adapté 
  • La charnière comprend une fonction de verrouillage haute résistance pour s'assurer que le couvercle ne peut pas être retiré lorsqu'il est fermé 
  • Polycarbonate robuste 
  • Profil bas 
  • Comprend des vis de montage et des ancrages 
  • Comprend une serrure à gobelet avec deux clés

Général

Catalog Number

ZTC300

Couleur

Clair

Famille de produit

Thermostat Covers & Air Deflectors

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Plastique

Type de produit

Wallplates

UPC

092326112949

Dimensions

Capacité en pieds cubes

228.31084 cu.in

Hauteur

7.22 in

Hauteur de l'emballage

9.875 in

Largeur

9.7 in

Largeur de l'emballage

7.25 in

Largeur extérieure

9.75 x 7.25 x 3.375 in

Largeur intérieure

8.375 x 5.875 x 3 in

Longueur de l'emballage

3.5 in

Poids de l'emballage

1.571 lb

Profondeur

3.26 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

300

Nombre de paquets minimum

6

Quantité dans l'emballage

6

Type d'emballage

Box