HUBBELL CANADA
Image of BDBCOVER2 Couvercle du bloc de distribution d'énergie, 3.91 IN L, BDBCOVER2

Couvercle du bloc de distribution d'énergie, 3.91 IN L, BDBCOVER2

Marque: Burndy

No de catalogue: BDBCOVER2

LES BLOCS DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE.

  • 600V, AL Rated - meets industry standard requirements
  • CSA Approved
  • Temperature rating at 194 F and 380A amperage rating
  • Tin-plated for corrosion resistance

Général

Catalog Number

BDBCOVER2

Matériau

Polycarbonate

Nom de commerce

VERSIPOLE™

Plaqué

N

Températures nominales

194° F

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810115374

UPC 14 Digit GTIN

00781810115374

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

99 mm

Dimension - Largeur (pouces)

2.03 in

Dimension - Largeur en millimètres

52 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3,91 pouces

Dimensions

3.91 po x 1.63 po x 2.03 po

Hauteur

2.03 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

1.63 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

3.91 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension minimale de conception

600

Lié au conducteur

Type de conducteur

  • AL C Str-Run
  • CU C Str-Run
  • AL C Str-Tap
  • CU C Str-Tap

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194° F

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

200