HUBBELL CANADA
Couvercle d'utilisation à 2 groupes étanche, 55-en-1, 4-3/4 po de profondeur, transparent, MM7440C
Image of MM7440C Couvercle d'utilisation à 2 groupes étanche, 55-en-1, 4-3/4 po de profondeur, transparent, MM7440C

Couvercle d'utilisation à 2 groupes étanche, 55-en-1, 4-3/4 po de profondeur, transparent, MM7440C

Marque: TayMac

No de catalogue: MM7440C

Couvercle d'utilisation à 2 groupes étanche, 55-en-1, 4-3/4 po de profondeur, transparent.

  • La construction en polycarbonate résistant aux chocs offre une durabilité maximale
  • le système de montage en trou de serrure Quick-Fit permet une installation en moins d'une minute
  • la technologie du système d'adaptateur universel (U-Fast) pour les configurations d'appareils personnalisées 55 en 1, est préconfigurée pour le DDFT
  • comprend joint attaché et matériel de montage
  • languette verrouillable (manille de 1/4 po)

Général

Application

In Use

Catalog Number

MM7440C

Construction

Nonmetallic

Couleur

Clear

Indicateur EU RoHs

Matériau

Polycarbonate

Méthode de montage

Vertical

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Type

Cover

Type de couvercle

In-Use

Type de matériel

Non-metallic

UPC

092326104081

Dimensions

Capacité en pieds cubes

167.1126 cu.in

Hauteur

5.7 in

Hauteur de l'emballage

5.7 in

Largeur

5.35 in

Largeur de l'emballage

5.2 in

Longueur de l'emballage

5.7 in

Poids de l'emballage

0.8 lb

Profondeur

5.48 in

Profondeur actuelle

5.5 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Code National de l'Électricité

Compliant

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Configuration

Méthode de montage

Vertical

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Emballage standard

3

Nombre d'unités sur la palette

288

Quantité dans l'emballage

3

Type d'emballage

Shrinkwrap