Marque: TayMac
No de catalogue: MM710G
Application
In Use
Catalog Number
MM710G
Construction
Nonmetallic
Couleur
Gris
Famille de produit
Non-Metallic While-In-Use Covers
Matériau
Polycarbonate
Méthode de montage
Multi-directional
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Type
Cover
Type de couvercle
In-Use
Type de matériel
Non-metallic
Type de produit
Weatherproof
UPC
092326104289
Capacité en pieds cubes
111.76 cu.in
Hauteur
5.5 in
Hauteur de l'emballage
5.5 in
Largeur
4 in
Largeur de l'emballage
4 in
Longueur de l'emballage
5.38 in
Poids de l'emballage
0.61 lb
Profondeur
5.08 in
Profondeur actuelle
5.38 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Code National de l'Électricité
Compliant
Enregistré pour certification
cULus Listed
Méthode de montage
Multi-directional
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Emballage standard
5
Nombre d'unités sur la palette
480
Quantité dans l'emballage
5
Type d'emballage
Shrinkwrap