Application
In Use
Catalog Number
MM2420C
Construction
Nonmetallic
Couleur
Clair
Famille de produit
Non-Metallic While-In-Use Covers
Matériau
Polycarbonate
Méthode de montage
Vertical
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Série
EXTRA DUTY® Series
Type
Cover
Type de couvercle
In-Use
Type de matériel
Non-metallic
Type de produit
Weatherproof
UPC
050169917305
Capacité en pieds cubes
95.01957 cu.in
Hauteur
5.7 in
Hauteur de l'emballage
3.2 in
Largeur
5.43 in
Largeur de l'emballage
5.5 in
Longueur de l'emballage
5.7 in
Poids de l'emballage
0.6 lb
Profondeur
3.07 in
Profondeur actuelle
3.07 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Code National de l'Électricité
Compliant
Conformité
Extra-Duty
Enregistré pour certification
UL Listed
Méthode de montage
Vertical
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Emballage standard
6
Nombre d'unités sur la palette
576
Quantité dans l'emballage
6
Type d'emballage
Shrinkwrap