HUBBELL CANADA
Couvercle en usage métallique 1-Groupe, horizontal, 15A WRTR Duplex Combo, gris, MD5802-0
Image of MD5802-0 Couvercle en usage métallique 1-Groupe, horizontal, 15A WRTR Duplex Combo, gris, MD5802-0
Image of MD5802-0 Couvercle en usage métallique 1-Groupe, horizontal, 15A WRTR Duplex Combo, gris, MD5802-0
play
TAYMAC®: Extra-Duty Overview
Image of MD5802-0 Couvercle en usage métallique 1-Groupe, horizontal, 15A WRTR Duplex Combo, gris, MD5802-0

Couvercle en usage métallique 1-Groupe, horizontal, 15A WRTR Duplex Combo, gris, MD5802-0

Marque: TayMac

No de catalogue: MD5802-0

Nom de la collection: EXTRA DUTY®

Couvercle en usage métallique 1-Groupe, horizontal, 15A WRTR Duplex Combo, gris.

  • Construction en métal moulé sous pression robuste 
  • Finition en poudre à la fine pointe de la technologie offrant une résistance maximale aux intempéries et aux rayures 
  • Dispositif Hubbell 15A WRTR de haute qualité inclus 
  • Comprend un joint et un matériel de montage 
  • Combo comprend un récipient et un couvercle 
  • 3 po de profondeur 
  • Onglet verrouillable (1/4 po Manille) 
  • Usage supplémentaire évalué
Codeguard

Général

Application

In Use

Catalog Number

MD5802-0

Commutateur à bascule

No

Construction

Métallique

Couleur

Gris

Couvercle compris

Oui

Famille de produit

Cover Combos and Complete Kits

Matériau

Aluminium

Méthode de montage

Multi-directional

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Résistant aux intempéries

Oui

Type

Couverture

Type de couvercle

En service

Type de matériel

Metallic

Type de montage

Kits

Type de produit

Weatherproof

UPC

050169986356

Dimensions

Capacité en pieds cubes

95.493114 cu.in

Hauteur

4.59 in

Hauteur de l'emballage

4.76 in

Largeur

4.93 in

Largeur de l'emballage

3.17 in

Longueur de l'emballage

5.06 in

Poids de l'emballage

0.883 lb

Profondeur

4.22 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Code National de l'Électricité

Compliant

Conformité

Extra-Duty

Enregistré pour certification

UL Listed

Liée à l'opération

Résistant aux intempéries

Oui

Configuration

Méthode de montage

Multi-directional

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Emballage standard

3

Nombre d'unités sur la palette

768

Quantité dans l'emballage

3

Type d'emballage

Shrinkwrap