HUBBELL CANADA
Couvercle en usage résistant aux intempéries 2 Groupes, 55-en-1, plat, blanc, MM1410W
Image of MM1410W Couvercle en usage résistant aux intempéries 2 Groupes, 55-en-1, plat, blanc, MM1410W
Image of MM1410W Couvercle en usage résistant aux intempéries 2 Groupes, 55-en-1, plat, blanc, MM1410W
play
3D View
play
360 View
+4
360 View

Couvercle en usage résistant aux intempéries 2 Groupes, 55-en-1, plat, blanc, MM1410W

Marque: TayMac

No de catalogue: MM1410W

Couvercle de protection résistant aux intempéries 2 Groupes, 55-en-1, plat, blanc.

  • La construction en polycarbonate à impact élevé offre une durabilité maximale 
  • Le système de montage de trou de serrure Quick-Fit permet une installation en moins d'une minute 
  • Comprend le joint et le matériel de montage 
  • Universal Fit Adapter System Technology (U-Fast) pour les configurations d'appareils personnalisés de 55 en 1, est préconfiguré pour GFCI 
  • Comprend un joint d'étanchéité et un matériel de montage 
  • onglet verrouillable

Général

Application

Flat

Catalog Number

MM1410W

Construction

Non métallique

Couleur

Blanc

Famille de produit

Non-Metallic Flat Covers

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Polycarbonate

Méthode de montage

Vertical

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Type

Couverture

Type de couvercle

Blanc/plat

Type de matériel

Non-metallic

Type de produit

Weatherproof

UPC

092326100649

Dimensions

Capacité en pieds cubes

44.56944 cu.in

Hauteur

5.7 in

Hauteur de l'emballage

5.54 in

Largeur

5.43 in

Largeur de l'emballage

4.08 in

Longueur de l'emballage

3.1 in

Poids de l'emballage

0.559 lb

Profondeur

1.44 in

Profondeur actuelle

3.1 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Code National de l'Électricité

Compliant

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Configuration

Méthode de montage

Vertical

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Emballage standard

10

Nombre d'unités sur la palette

960

Quantité dans l'emballage

10

Type d'emballage

Shrinkwrap