Application
In Use
Catalog Number
MM2420G
Construction
Non métallique
Couleur
Gris
Famille de produit
Non-Metallic While-In-Use Covers
Matériau
Polycarbonate
Méthode de montage
Vertical
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Série
EXTRA DUTY® Series
Type
Couverture
Type de couvercle
En service
Type de matériel
Non-metallic
Type de produit
Weatherproof
UPC
050169916629
Capacité en pieds cubes
95.01957 cu.in
Hauteur
5.7 in
Hauteur de l'emballage
5.54 in
Largeur
5.43 in
Largeur de l'emballage
5.43 in
Longueur de l'emballage
3.07 in
Poids de l'emballage
0.775 lb
Profondeur
3.07 in
Profondeur actuelle
3.07 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Code National de l'Électricité
Compliant
Conformité
Extra-Duty
Enregistré pour certification
UL Listed
Méthode de montage
Vertical
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Emballage standard
6
Nombre d'unités sur la palette
384
Quantité dans l'emballage
4
Type d'emballage
Shrinkwrap