HUBBELL CANADA
Couvercle horizontal anti-intempéries 1-groupe DDFT Duplex, RW51810
Image of RW51810 Couvercle horizontal anti-intempéries 1-groupe DDFT Duplex, RW51810

Couvercle horizontal anti-intempéries 1-groupe DDFT Duplex, RW51810

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RW51810

Couvercle horizontal anti-intempéries pour DDFT à prise double 1-groupe.

  • Monobloc
  • Ouverture duplex
  • Horizontal

While-In Use Weatherproof

Général

Application

1) Duplex

Catalog Number

RW51810

Construction

Cast

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Zinc, Cast

Matériel - quincaillerie de montage

Standard Box Mount- Mounting Screws

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

None

Spécifications

  • Gasket - Foam
  • Material - Aluminum
  • Mounting Screws - Zinc plated steel

Type

Horizontial Mount Duplex

Type

Weatherproof Covers

Type d'article

Weatherproofing Covers

UPC

883778119552

Dimensions

Taille de l'afficheur

1-Gang

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

None

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3744

Quantité dans l'emballage

24