Marque: Burndy
No de catalogue: CCO
Application
For All O Die Tap Connectors
Catalog Number
CCO
Marque des goujons
CRIMPIT
Matériau
Polyethylene, High Density
Nom de commerce
CRIMPIT™
Plaqué
N
Type
CC
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Accessories
UPC
781810132357
UPC 14 Digit GTIN
00781810132357
Dimension - B Longueur en pouces
1.32 pouces
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4.29 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
8000
Quantité dans l'emballage
25