HUBBELL CANADA
Couvercle résistant aux intempéries pour 1 groupe, EXTRA DUTY®, horizontal, 8 en 1, 3-1/2 po de profondeur, gris, MX3300
Image of MX3300 Couvercle résistant aux intempéries pour 1 groupe, EXTRA DUTY®, horizontal, 8 en 1, 3-1/2 po de profondeur, gris, MX3300
Image of MX3300 Couvercle résistant aux intempéries pour 1 groupe, EXTRA DUTY®, horizontal, 8 en 1, 3-1/2 po de profondeur, gris, MX3300
play
3D View
play
360 View
+6
TAYMAC®: Extra-Duty Overview

Couvercle résistant aux intempéries pour 1 groupe, EXTRA DUTY®, horizontal, 8 en 1, 3-1/2 po de profondeur, gris, MX3300

Marque: TayMac

No de catalogue: MX3300

Nom de la collection: RaynGuard®

Couvercle d'utilisation simple résistant aux intempéries, EXTRA DUTY®, horizontal, 8 en 1, 3-1/2 po de profondeur, gris.

  • Construction en métal moulé sous pression robuste avec revêtement en poudre de qualité supérieure
  • système de montage en trou de serrure Quick-Fit permettant une installation en moins d'une minute
  • technologie du système d'adaptateur universel (U-Fast) pour les configurations d'appareils personnalisées 8 en 1, livrée préconfigurée pour GFCI
  • Comprend un joint et le matériel de montage attachés
  • Languette verrouillable
  • Classé Extra Duty®
  • Montage horizontal
ExtraDuty

Général

Application

In Use

Catalog Number

MX3300

Construction

Metallic

Couleur

Gray

Famille de produit

Metallic While-In-Use Covers

Matériau

Aluminum

Méthode de montage

Horizontal

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Série

EXTRA DUTY® Series

Type

Cover

Type de couvercle

In-Use

Type de matériel

Metallic

Type de produit

Weatherproof

UPC

092326104746

Dimensions

Capacité en pieds cubes

84.588526 cu.in

Hauteur

4.79 in

Hauteur de l'emballage

3.5 in

Largeur

5.06 in

Largeur de l'emballage

4.7 in

Longueur de l'emballage

5 in

Poids de l'emballage

0.65 lb

Profondeur

3.49 in

Profondeur actuelle

3.49 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Code National de l'Électricité

Compliant

Conformité

Extra-Duty

Enregistré pour certification

UL Listed

Configuration

Méthode de montage

Horizontal

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Emballage standard

4

Nombre d'unités sur la palette

768

Quantité dans l'emballage

4

Type d'emballage

Shrinkwrap